Printed-circuit board connector - PC 4/12-ST-7,62 NZASR31346A BK - 1938414

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB connector, number of positions: 12, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1938414
Unitate de ambalare 1
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere