PCB terminal block - MKDSFW 1,5/ 4-3,5 BD:16-19 - 1938278

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 12 A, nom. voltage: 160 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Stand-offs enable the PCB to be cleaned or sealed
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1938278
Unitate de ambalare 1
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere