Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08GYBD23-19SO - 1937981

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection, color: gray, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1937981
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918812201
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,306 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere