Feed-through header - MCV 1,5/10-G-3,5 THT - 1937680

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 10, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under “Downloads”

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1937680
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 161 (CC-2009)
GTIN 4017918890322
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,500 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere