Feed-through header - MC 1,5/ 6-GF-3,5 THT - 1937350

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under “Downloads”

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Low-profile THR headers with a compact pitch
  • Plug-in direction parallel to the PCB
  • 3.5 mm pitch
  • Delivery form: box packaging, in bulk for small series
  • Delivery form: tape-on-reel packing according to IEC 60286-3 for automated mounting
  • Use in SMT reflow processes
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1937350
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 197 (CC-2011)
GTIN 4017918890100
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,062 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere