Feed-through header - MCD 1,5/ 7-G1-3,81BS1-7/1-7IND - 1937169

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB headers, nominal current: 7 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 7, pitch: 3.81 mm, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering, In combination with MCV plug components, both an MCVW and an MCVR plug must be used.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1937169
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918731199
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,125 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere