Printed-circuit board connector - MC 1,5/16-ST-3,5 BK - 1936461

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 16, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1936461
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918730659
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,819 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere