PCB terminal block - MKKDS 1/ 9-3,81 HOL - 1935705

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1935705
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918905637
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,938 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere