PCB terminal block - PT 1,5-5,0-V SAMPLE-SET - 1935488

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, pitch: 5 mm, number of positions: 1, connection method: Screw connection with wire protector, mounting: Wave soldering, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1935488
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918935863
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 50,400 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere