PCB terminal block - PT 1,5/ 6-5,0-H - 1935200

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 6, connection method: Screw connection with wire protector, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green. Also possible: Connection of a 1.5 mm² conductor with ferrule, then however with reduction in rated voltage or degree of pollution / surge category.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1935200
Unitate de ambalare 100 buc
Pagina de catalog Pagina 421 (C-1-2013)
GTIN 4017918916978
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,698 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere