Printed-circuit board connector - QC 1/ 4-ST-BUS BK - 1764888

The figure shows a 6-position version

PCB connector, nominal current: 10 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Displacement connection, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Connection without conductor pretreatment for huge time savings
  • Can be combined with the MSTB 2,5 range
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1764888
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356418324
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,880 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere