Printed-circuit board connector - MSTBA 2,5/16-G-5,08 PA1,2,4-16 - 1760727

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 16, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Plug-in direction parallel to the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1760727
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356354141
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,308 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere