Printed-circuit board connector - MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 BK - 1759431

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 8, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1759431
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918228019
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,500 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!



Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere