PCB terminal block - MKDSN 2,5/ 3 VPE200 - 1757769

The figure shows a 2-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 24 A, pitch: 5 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1757769
Unitate de ambalare 200 buc
Cantitate minimă pentru comandă 200 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356342919
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,363 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere