Printed-circuit board connector - TPC 16/10-ST-10,16 - 1756278

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB connector, nominal current: 76 A, number of positions: 10, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1756278
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356336840
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 260,200 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine IN (India)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere