Feed-through header - MCV 1,5/ 2-G-3,81 P14 THR R32 - 1755473

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under “Downloads”

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1755473
Unitate de ambalare 200 buc
Cantitate minimă pentru comandă 200 buc
Pagina de catalog Pagina 209 (C-1-2013)
GTIN 4046356333788
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,903 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere