Printed-circuit board connector - PC 5/ 3-G-7,62 P26 THTPA1,3R44 - 1754296

The figure shows a 5-pos. version of the product in green

PCB headers, number of positions: 3, pitch: 7.62 mm, color: green, mounting: THR soldering / wave soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under “Downloads”

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Standard header – also suitable for connectors with automatically locking Click and Lock system
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Designed for integration into the SMT soldering process
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1754296
Unitate de ambalare 65 buc
Cantitate minimă pentru comandă 65 buc
GTIN 4046356446488
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,800 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere