Printed-circuit board connector - FKCT 2,5/ 4-ST GY7035 BD12-9SO - 1754199

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: light gray, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2,5 range
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1754199
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356328517
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,974 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!



Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere