Printed-circuit board connector - CCDN 2,5/14-G1F-5,08 P26 THR - 1753420

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 14, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1753420
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 307 (C-1-2013)
GTIN 4046356324366
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 18,758 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine SK (Slovakia)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere