Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 8-ST AU - 1752658

The figure shows a 10-pos. version of the product in green

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 8, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1752658
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918213183
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,078 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere