PCB terminal block - SPTA 1/ 2-5,0 - 1752214

The figure shows the 10-position version

PCB terminal block, nominal current: 9 A, pitch: 5 mm, number of positions: 2, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 65 °, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1752214
Unitate de ambalare 100 buc
Pagina de catalog Pagina 137 (C-1-2013)
GTIN 4046356321068
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,500 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!



Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere