Printed-circuit board connector - ZEC 1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 - 1751707

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 10, pitch: 3.5 mm, color: light gray, contact surface: Gold, mounting: Direct plug-in method

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Easy component connection
  • Inexpensive direct plug-in connection with just one component
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1751707
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356317573
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,390 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine GR (Greece)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere