PCB terminal block - MKKDS 1/12-3,5 - 1751497

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB terminal block, nominal current: 8 A, pitch: 3.5 mm, number of positions: 12, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1751497
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Pagina de catalog Pagina 85 (C-1-2013)
GTIN 4017918103958
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,730 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere