Printed-circuit board connector - MCDNV 1,5/18-G1-3,81 P26THR - 1750452

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 18, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, The pin length is 26 mm. User information and design recommendations on Through Hole Reflow Technology can be found at: http: "Downloads".

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1750452
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356314503
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 11,500 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine BG (Bulgaria)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere