Printed-circuit board connector - MCDN 1,5/20-G1-3,81 P26THR - 1749706

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 20, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, The pin length is 2.6 mm. User information and design recommendations on Through Hole Reflow Technology can be found at: "Downloads"

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1749706
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356314145
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,600 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere