Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/ 6-STF-3,81 AUNZH02 - 1749159

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1749159
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356311724
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,272 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere