PTSA 1,5/ 2-3,5-F GY RZ - 1747740

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nom. voltage: 250 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 2, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1747740
Unitate de ambalare 1
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere