Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 4-G-3,5 GY - 1747575

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1747575
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356298483
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,978 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere