Printed-circuit board connector - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 BK PA13 - 1747067

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1747067
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356295277
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,296 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere