PCB terminal block - SPT 1,5/10-V-3,5 BDNZ2,3 QSO - 1746819

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 10, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1746819
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356292221
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,057 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere