Printed-circuit board connector - MC 1,5/10-GFL-3,5 THTPANZ71729 - 1746709

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 10, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1746709
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356290982
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,488 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere