Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 5-G-3,5-RN AU GY - 1746521

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, color: gray, contact surface: Gold, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1746521
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356291415
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,224 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere