Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 2-G-3,5-RN AU GY - 1746479

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 3.5 mm, color: gray, contact surface: Gold, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1746479
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356291422
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,727 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere