Pin strip - PST 1,3/ 3-5,0 GN - 1746398

The figure shows a 6-position version

Pin strip, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Suitable for wave and reflow soldering processes
  • Optimum pin geometry for all COMBICON pin strip connectors
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1746398
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
GTIN 4046356290289
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,516 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere