Plug - GIC 2,5 HCV/ 7-ST-7,62 - 1745674

The figure shows the 5-pos. version

PCB connector, nominal current: 16 A, number of positions: 7, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1745674
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 503 (C-1-2013)
GTIN 4046356309820
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,794 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine SK (Slovakia)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere