PCB terminal block - SMKDS 2,5/10-5,08 H1L - 1745425

The figure shows a 3-position version

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1745425
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356307932
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 23,713 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere