Printed-circuit board connector - FKC 2,5/16-STF-5,08GY7035BDNZ1 - 1745111

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 16, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: light gray, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1745111
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356307734
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 27,972 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere