Printed-circuit board connector - FKC 2,5/ 2-STF-5,08 BD:1,2 - 1745027

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1745027
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356309738
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,824 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere