PCB terminal block - DMKDS 2,5 BK - 1745005

The figure shows a 15-position version

PCB terminal block, nominal current: 26 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 1, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1745005
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918243258
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,170 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere