Printed-circuit board connector - FKCT 2,5/ 7-STF-5,08 LUB - 1744882

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 7, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1744882
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356306966
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 12,935 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere