PCB terminal block - MKKDS 3/21 MIX BDNZ - 1744853

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 22 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 21, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: multi-color

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1744853
Unitate de ambalare 25 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356341622
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 95,133 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere