Feed-through header - MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 P14THR 2CP - 1744426

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, The pin length is 1.4 mm. User information and design recommendations on Through Hole Reflow Technology can be found at: Downloads".

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1744426
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356309431
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,495 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere