PCB terminal block - ZFKDSA 10-10,00- 4 BKBDWH4-1SO - 1744125

The figure shows a 1-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 76 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 10 mm, number of positions: 4, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Separate bridge shaft for easily connecting multiple positions to jumpers
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1744125
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356332231
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 42,354 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere