Printed-circuit board connector - PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A BD:RA,RB - 1743663

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • Horizontal and vertical connection option for optimum conductor routing
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1743663
Unitate de ambalare 250 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356302913
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,420 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere