PCB terminal block - SMKDS 2,5/16-5,08 GY BD:NZPB - 1742606

The figure shows a 3-position version

PCB terminal block, nominal current: 20 A, pitch: 5.08 mm, number of positions: 16, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 50 °, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1742606
Unitate de ambalare 10 buc
GTIN 4046356302791
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 37,760 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere