Direct plug-in block - PCU 6/ 8-STD-10,16 GYNZ200E P1 - 1742596

The figure shows a 5-pos. version of the product

Direct plug-in block, nominal current: 41 A, number of positions: 8, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: gray, contact surface: Silver, mounting: Direct mounting

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • Laterally mounted flange for screw connection in the housing or on the mounting plate
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1742596
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356298759
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 75,868 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere