Printed-circuit board connector - MVSTBU 2,5/18-GB-5,08GYNZ215E - 1742512

The figure shows a 10-position version of the product

Direct plug-in block, nominal current: 12 A, number of positions: 18, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Direct mounting

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Direct plug-in blocks with mounting flanges for screw connection on mounting plates or unit housing
  • Can be combined with the MSTB 2,5 range
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1742512
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
GTIN 4046356302708
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 36,010 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere