Printed-circuit board connector - UMSTBVK 2,5/ 4-G-5,08 PA 0 - 1742127

The figure shows a 10-position version of the product

DIN rail connector, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin, mounting: DIN rail

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Direct plug-in block with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35 DIN rail
  • Can be combined with the MSTB 2,5 range
  • Well-known connection principle allows worldwide use
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1742127
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356294836
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,920 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere