Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 3-STF-3,81 BD:1-3 - 1741429

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 3, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1741429
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356293921
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,294 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere