Printed-circuit board connector - DFK-MC 1,5/ 6-GF-3,81 BK - 1741212

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.81 mm, connection method: Solder/Slip-on connection, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Free choice – permanent solder connection or standardized slip-on connection
  • Cable connection on the inside of the device enables flexible positioning of the panel feed-through
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1741212
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356292191
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,762 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere